FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Accouplement Élastomère À Griffes
Taille
150
Finition 1
à moyeu conique et bague de serrage
Matière du corps de base
aluminium
Matière des composants
polyuréthane
D1/D2=alésage de fixation
12
D4=Damètre extérieur
65
L=Longueur
90
16Distance jusqu'à l'enveloppe en fer/mm
6
B
15
B1
4
C (DIN 912-12.9)
8x M5
Couple max. (1/min)
15000
Couple nominal (Nm)
150
D1/D2 min.
17
D1/D2 max.
36
D3
40
D5
14,5
D6
30
Déport maximal axial ±
1
Déport maximal latéral
0,1
Force de ressort radiale N/mm
3300
L1
35
L2
20
L3
30
Moment d'inertie (10⁻³ kgm²)
0,65
RoHS
true
Résistance à la torsion statique Nm/rayon
1,05

Description

Matière
Système d’accouplement : polyuréthanne, dureté Shore 98 - A.
Moyeu : aluminium.
Bague conique : acier
Nota
Cette gamme d’accouplements convient tout particulièrement pour l’utilisation dans des motorisations de broches principales ou de broches de perçage, qui requièrent des régimes élevés. Avant de les emmancher, les deux moyeux à bague de serrage doivent être fixés sur les pivots d’arbres respectifs au couple de serrage spécifié. Un léger huilage de l’étoile minimise l’effort de montage.
Montage
Pour relier le pivot d’arbre à l’alésage du moyeu, il y a lieu de choisir un ajustement de 0.02 mm maximum. Exemple : Arbre Ø 25 k6 Alésage Ø 25 G6. Les diamètres inférieurs à D min. sont réalisables, toutefois le couple nominal n’est plus garanti.
Sur demande
Les cotes d’alésage des moyeux D1 et D2 souhaitées, avec la classe/ plage de tolérance correspondante à D1 et D2 séparément.
Indication de dessin
1) Etoile élastomère
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté