{"product":{"productId":"agid.4921","price":62.29,"name":"Accouplement élastomère à griffes Serrage par vis HC"},"currency":"EUR"}
Matière
Système d’accouplement en polyuréthane, dureté Shore 98-A, moyeu en aluminium.
Finition
Naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Système d’accouplement en polyuréthane, dureté Shore 98-A, moyeu en aluminium.
Finition
Naturel.
Nota
Le serrage par vis Hc facilite le montage dans les espaces réduits, il est plus économique que le serrage radial (23022). Monter les demi-accouplements séparément sur chaque arbre puis assembler le tout avec l’étoile élastomère. Huiler l’étoile pour faciliter la mise en place. Serrer les vis au couple prescrit. Pour faciliter le démontage nous recommandons de réaliser un plat sur les arbres.
Montage
Pour relier l’arbre à l’alésage de l’accouplement, choisir un ajustement compris entre 0.01 et 0.04 mm.
Exemple : Arbre Ø 6 f7
Alésage Ø 6 H8.
Les diamètres inférieurs à D min. sont réalisables, toutefois le couple nominal n’est plus garanti.
Exemple : Arbre Ø 6 f7
Alésage Ø 6 H8.
Les diamètres inférieurs à D min. sont réalisables, toutefois le couple nominal n’est plus garanti.
Sur demande
Les cotes d’alésage des moyeux D1 et D2 souhaitées, avec la classe/ plage de tolérance correspondante à D1 et D2 séparément.
Indication de dessin
1) Etoile élastomère
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.