FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Accouplement rigide
Finition 1
à fente
Matière du corps de base
acier
D1=Alésage de fixation
16
D4=Damètre extérieur
34
L=Longueur
50
16Distance jusqu'à l'enveloppe en fer/mm
9,5
C (DIN 912-12.9)
M5x16
Couple nominal (Nm)
190
R
39,4

Description

Matière

Acier.

Inox 1.4305.

Finition
Acier : bruni.
Inox naturel.
Nota
Les accouplements rigides transmettent des couples sans torsion et sans jeu. Ils sont utilisés en abscence de défauts d'alignement. Sans usure et sans entretien. Pas de risque de desserrage des vis autofreinées. La transmission du couple nominal max. ne peut être assurée qu'en cas de montage correct et de respect des diamètres des arbres. Vitesse de rotation max. 4000 tr/min.
Plage de température
-40 °C - +175 °C.
Sur demande
Autres dimensions.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté