{"product":{"productId":"agid.4941","price":57.49,"name":"ACCOUPLEMENT RIGIDE À FENTE L=75 ACIER,D4=45, D1=25"},"currency":"EUR"}
Accouplement rigide
à fente
acier
- Transmettent des couples élevés avec une bonne résistance à la torsion et sans jeu
- Sans usure ni entretien
- Version : acier ou Inox
Unité de vente
57,49 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Accouplement rigide
Finition 1
à fente
Matière du corps de base
acier
D1=Alésage de fixation
25
D4=Damètre extérieur
45
L=Longueur
75
16Distance
jusqu'à l'enveloppe
en fer/mm
16
C
(DIN 912-12.9)
M6x18
Couple nominal
(Nm)
390
R
50,8
RoHS
true
Description
Matière
Acier.
Inox 1.4305.
Finition
Acier : bruni.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Les accouplements rigides transmettent des couples sans torsion et sans jeu. Ils sont utilisés en abscence de défauts d'alignement. Sans usure et sans entretien. Pas de risque de desserrage des vis autofreinées. La transmission du couple nominal max. ne peut être assurée qu'en cas de montage correct et de respect des diamètres des arbres. Vitesse de rotation max. 4000 tr/min.
Plage de température
-40 °C - +175 °C.
Sur demande
Autres dimensions.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.