{"product":{"productId":"agid.4944","price":88.11,"name":"ACCOUPLEMENT RIGIDE EN DEUX PARTIESL=45 ACIER INOX., D4=29, D1=12"},"currency":"EUR"}
Accouplement rigide
en deux parties
acier inoxydable
- Transmettent des couples élevés avec une bonne résistance à la torsion et sans jeu
- Sans usure ni entretien
- Version : acier ou Inox
Unité de vente
88,11 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Accouplement rigide
Finition 1
en deux parties
Matière du corps de base
acier inoxydable
D1=Alésage de fixation
12
D4=Damètre extérieur
29
L=Longueur
45
16Distance
jusqu'à l'enveloppe
en fer/mm
2,5
C
(DIN 912 A2-70)
M4x12
Couple nominal
(Nm)
70
R
32,7
Description
Matière
Acier.
Inox 1.4305.
Finition
Acier : bruni.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Les raccords rigides permettent de transmettre des couples élevés sans torsion et sans jeu. Ils sont utilisés en l’absence de déplacements d’arbre ou d’erreurs d’alignement. Sans usure ni entretien. Pas de desserrage des vis induit par les vibrations grâce au blocage des vis.
La transmission du couple nominal max. ne peut être atteinte qu’en cas de montage parfait et de respect des cotes des arbres.
Vitesse de rotation max. 4 000 tr/min.
En raison d’une modification technique, certains raccords rigides peuvent encore être livrés avec un schéma de vissage non décalé (toutes les vis vissées par le haut).
La transmission du couple nominal max. ne peut être atteinte qu’en cas de montage parfait et de respect des cotes des arbres.
Vitesse de rotation max. 4 000 tr/min.
En raison d’une modification technique, certains raccords rigides peuvent encore être livrés avec un schéma de vissage non décalé (toutes les vis vissées par le haut).
Plage de température
-40 °C - +175 °C.
Sur demande
Autres dimensions. Modèle avec rainure pour clavette DIN 6885/1, tolérance P9.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.