FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Accouplement rigide
Finition 1
en deux parties
Matière du corps de base
acier
D1=Alésage de fixation
8
D4=Damètre extérieur
24
L=Longueur
35
16Distance jusqu'à l'enveloppe en fer/mm
2,1
C (DIN 912-12.9)
M3x8
Couple nominal (Nm)
50
R
26,8

Description

Matière

Acier.

Inox 1.4305.

Finition
Acier : bruni.
Inox naturel.
Nota
Les raccords rigides permettent de transmettre des couples élevés sans torsion et sans jeu. Ils sont utilisés en l’absence de déplacements d’arbre ou d’erreurs d’alignement. Sans usure ni entretien. Pas de desserrage des vis induit par les vibrations grâce au blocage des vis.

La transmission du couple nominal max. ne peut être atteinte qu’en cas de montage parfait et de respect des cotes des arbres.

Vitesse de rotation max. 4 000 tr/min.

En raison d’une modification technique, certains raccords rigides peuvent encore être livrés avec un schéma de vissage non décalé (toutes les vis vissées par le haut).
Plage de température
-40 °C - +175 °C.
Sur demande
Autres dimensions. Modèle avec rainure pour clavette DIN 6885/1, tolérance P9.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté