{"product":{"productId":"agid.27457","price":82.89,"name":"ACCOUPL. ÉLAST. GRIFFES À MOY. CONIQ.BAG. SERR. GR.14, D1=12, D2=12, L=50,ALUMINIUM, COMP:POLYURETHANE, BLEU,D4=30"},"currency":"EUR"}
Accouplement Élastomère À Griffes
à moyeu conique et bague de serrage
aluminium
- Accouplement élastomère sans jeu serrage par tige filetée
- Pour les arbres avec un diamètre compris entre 6 et 60 mm
- Plage de couple : 4 - 525 Nm
- Compensation des défauts d'alignement (axial, radial, angulaire)
- Enfichable axialement, montage très simple
Unité de vente
82,89 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Accouplement Élastomère À Griffes
Taille
14
Finition 1
à moyeu conique et bague de serrage
Matière du corps de base
aluminium
Matière des composants
polyuréthane
Couleur des composants
bleu
L=Longueur
50
16Distance
jusqu'à l'enveloppe
en fer/mm
1,34
C
(ISO 4029)
M3
Couple
max.
Nm
8
Couple max.
(1/min)
25000
Couple nominal
Nm
4
D1
(H7)
12
D1/D2
min.
6
D1/D2
max.
14
D2
(H7)
12
D4
30
Décalage angulaire
max.
(°)
1,1
Désalignement max. de l'arbre
axial
(mm)
+1 / -0,5
Désalignement max. de l'arbre
radial
(mm)
0,21
L1
18,5
L2
13
Moment d'inertie
(gm²)
0,014
Rigidité du ressort
radiale
(N/mm)
153
RoHS
true
Résistance à la torsion
dynamique
(Nm/rad)
180
Résistance à la torsion
statique
(Nm/rad)
60,2
UNSPSC Code
23153402
Étoile de couplage
Dureté
80 Shore A
Description
Matière
Moyeu en aluminium.
Bague conique en acier.
Étoile d'accouplement en polyuréthane.
Bague conique en acier.
Étoile d'accouplement en polyuréthane.
Finition
Moyeu poli.
Étoile d'accouplement Bleu 80 Shore A.
Étoile d'accouplement Jaune 92 Shore A.
Étoile d'accouplement Rouge 98 Shore A.
Étoile d'accouplement Bleu 80 Shore A.
Étoile d'accouplement Jaune 92 Shore A.
Étoile d'accouplement Rouge 98 Shore A.
Nota
Les accouplements à griffes en élastomère sont composés de deux moyeux et d'une étoile d'accouplement en élastomère. Ils conviennent pour compenser les défauts d'alignement axiaux, radiaux et angulaires, et pour amortir les vibrations et les à-coups de couple.
L'étoile d'accouplement en polyuréthane est disponible en différents degrés de dureté. Plus la dureté de l'étoile d'accouplement augmente, plus le couple à transmettre et la rigidité augmentent ; plus sa dureté diminue, plus la capacité de déplacement et l'amortissement augmentent.
Une précontrainte des étoiles d'accouplement dans les moyeux d'accouplement fait que cette version ne présente pas de jeu.
Le montage n'est pas inclus dans la livraison.
L'étoile d'accouplement en polyuréthane est disponible en différents degrés de dureté. Plus la dureté de l'étoile d'accouplement augmente, plus le couple à transmettre et la rigidité augmentent ; plus sa dureté diminue, plus la capacité de déplacement et l'amortissement augmentent.
Une précontrainte des étoiles d'accouplement dans les moyeux d'accouplement fait que cette version ne présente pas de jeu.
Le montage n'est pas inclus dans la livraison.
Données techniques
-
Plage de température
Bleu 80 Shore A : -50 °C à +80 °C. Temporairement -60 °C à +120 °C.
Jaune 92 Shore A : -30 °C à +90 °C. Temporairement -50 °C à +120 °C.
Rouge 98 Shore A : -30 °C à +90 °C. Temporairement -40 °C à +120 °C.
Jaune 92 Shore A : -30 °C à +90 °C. Temporairement -50 °C à +120 °C.
Rouge 98 Shore A : -30 °C à +90 °C. Temporairement -40 °C à +120 °C.
Montage
Les accouplements à griffes en élastomère présentent un ajustement H7. Le jeu d'ajustement recommandé est de 0,02 mm - 0,05 mm. Ce jeu d'ajustement et le graissage des tourillons d'arbre facilitent le montage et le démontage.
Au moment du montage, les moyeux de l'accouplement à griffes en élastomère sont enfilés sur les arbres. Lorsque la position axiale est correcte, serrer les vis de serrage au moyen d'une clé dynamométrique au couple de serrage indiqué dans le tableau. La cote d'écartement (L2) doit être respectée afin de compenser le décalage de l'accouplement et d'accroître la durée de vie de la couronne dentée.
Au moment du montage, les moyeux de l'accouplement à griffes en élastomère sont enfilés sur les arbres. Lorsque la position axiale est correcte, serrer les vis de serrage au moyen d'une clé dynamométrique au couple de serrage indiqué dans le tableau. La cote d'écartement (L2) doit être respectée afin de compenser le décalage de l'accouplement et d'accroître la durée de vie de la couronne dentée.
Sur demande
Les cotes d’alésage des moyeux D1 et D2 souhaitées, avec la classe/ plage de tolérance correspondante à D1 et D2 séparément.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.