FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Accouplement élastomère à griffes
Taille
14
Finition 1
avec moyeu à serrage radial
Matière du corps de base
aluminium
Matière des composants
polyuréthane
Couleur des composants
bleu
L=Longueur
35
16Distance jusqu'à l'enveloppe en fer/mm
5
A
10,5
C (ISO 4029)
M4
Couple max. Nm
8
Couple max. (1/min)
13000
Couple nominal Nm
4
D1 (H7)
10
D1/D2 min.
4
D1/D2 max.
12
D2 (H7)
12
D4
30
Décalage angulaire max. (°)
1,1
Désalignement max. de l'arbre axial (mm)
+1 / -0,5
Désalignement max. de l'arbre radial (mm)
0,21
K
8
L1
11
L2
13
L3
5
L4
19
Moment d'inertie (gm²)
0,007
R
35
Rigidité du ressort radiale (N/mm)
153
RoHS
true
Résistance à la torsion dynamique (Nm/rad)
180
Résistance à la torsion statique (Nm/rad)
60,2
Étoile de couplage Dureté
80 Shore A

Description

Matière
Moyeu en aluminium.
Étoile d'accouplement en polyuréthane.
Finition
Moyeu poli.
Étoile d'accouplement Bleu 80 Shore A.
Étoile d'accouplement Jaune 92 Shore A.
Étoile d'accouplement Rouge 98 Shore A.
Nota
Les accouplements à griffes en élastomère sont composés de deux moyeux et d'une étoile d'accouplement en élastomère. Ils conviennent pour compenser les défauts d'alignement axiaux, radiaux et angulaires, et pour amortir les vibrations et les à-coups de couple.

L'étoile d'accouplement en polyuréthane est disponible en différents degrés de dureté. Plus la dureté de l'étoile d'accouplement augmente, plus le couple à transmettre et la rigidité augmentent ; plus sa dureté diminue, plus la capacité de déplacement et l'amortissement augmentent.

Une précontrainte des étoiles d'accouplement dans les moyeux d'accouplement fait que cette version ne présente pas de jeu.

Le montage n'est pas inclus dans la livraison.
Plage de température
Bleu 80 Shore A : -50 °C à +80 °C. Temporairement -60 °C à +120 °C.
Jaune 92 Shore A : -30 °C à +90 °C. Temporairement -50 °C à +120 °C.
Rouge 98 Shore A : -30 °C à +90 °C. Temporairement -40 °C à +120 °C.
Montage
Les accouplements à griffes en élastomère présentent un ajustement H7. Le jeu d'ajustement recommandé est de 0,02 mm - 0,05 mm. Ce jeu d'ajustement et le graissage des tourillons d'arbre facilitent le montage et le démontage.

Au moment du montage, les moyeux de l'accouplement à griffes en élastomère sont enfilés sur les arbres et fixés à l'aide de moyeux de serrage.
Sur demande
Alésages souhaités pour les moyeux D1 et D2 à indiquer séparément avec classe ou plage de tolérance.
Rainure de clavette selon DIN 6885.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté