{"product":{"productId":"agid.27474","price":88.77,"name":"ACCOUPL. ÉLAST. GRIFFES SERRAGE PAR VISHC GR.14, D1=10, D2=14, L=35, ACIERINOX., COMP:POLYURETHANE, BLEU, D4=30"},"currency":"EUR"}
Accouplement élastomère à griffes
serrage par vis hc
acier inoxydable
- Accouplement élastomère sans jeu serrage par tige filetée
- Pour les arbres avec un diamètre compris entre 6 et 55 mm
- Plage de couple : 4 - 450 Nm
- Compensation des défauts d'alignement (axial, radial, angulaire)
- Enfichable axialement, montage très simple
Unité de vente
€88.77
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Accouplement élastomère à griffes
Taille
14
Finition 1
serrage par vis hc
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Matériau des composants
polyuréthane
Coloris des composants
bleu
L=Longueur
35
MA=Couple de serrage (nm)
3
Mmax=Couple max. NM
8
U=Vitesse de rotation max. tr/
16000
C (ISO 4029)
1XM04
Couple nominal Nm
4
D1 (H7)
10
D1/D2 max.
16
D1/D2 min.
6
D2 (H7)
14
D4
30
Décalage angulaire max. (°)
1,1
Désalign. max. arbre axial mm
+1/-0,5
Désalign. max. arbre radial mm
0,21
L1
11
L2
13
L3
5
Moment d'inertie (gm²)
0,016
Rigidité ressort radiale N/mm
153
Résist. torsion dynam. Nm/rad
180
Résist. torsion stat. Nm/rad
60,2
Étoile de couplage dureté
80 SHORE A
Description
Matière
Moyeu en inox.
Étoile d'accouplement en polyuréthane.
Étoile d'accouplement en polyuréthane.
Finition
Moyeu poli.
Étoile d'accouplement Bleu 80 Shore A.
Étoile d'accouplement Jaune 92 Shore A.
Étoile d'accouplement Rouge 98 Shore A.
Étoile d'accouplement Bleu 80 Shore A.
Étoile d'accouplement Jaune 92 Shore A.
Étoile d'accouplement Rouge 98 Shore A.
Nota
Les accouplements à griffes en élastomère sont composés de deux moyeux et d'une étoile d'accouplement en élastomère. Ils conviennent pour compenser les défauts d'alignement axiaux, radiaux et angulaires, et pour amortir les vibrations et les à-coups de couple.
L'étoile d'accouplement en polyuréthane est disponible en différents degrés de dureté. Plus la dureté de l'étoile d'accouplement augmente, plus le couple à transmettre et la rigidité augmentent ; plus sa dureté diminue, plus la capacité de déplacement et l'amortissement augmentent.
Une précontrainte des étoiles d'accouplement dans les moyeux d'accouplement fait que cette version ne présente pas de jeu.
Le montage n'est pas inclus dans la livraison.
L'étoile d'accouplement en polyuréthane est disponible en différents degrés de dureté. Plus la dureté de l'étoile d'accouplement augmente, plus le couple à transmettre et la rigidité augmentent ; plus sa dureté diminue, plus la capacité de déplacement et l'amortissement augmentent.
Une précontrainte des étoiles d'accouplement dans les moyeux d'accouplement fait que cette version ne présente pas de jeu.
Le montage n'est pas inclus dans la livraison.
Plage de température
Bleu 80 Shore A : -50 °C à +80 °C. Temporairement -60 °C à +120 °C.
Jaune 92 Shore A : -30 °C à +90 °C. Temporairement -50 °C à +120 °C.
Rouge 98 Shore A : -30 °C à +90 °C. Temporairement -40 °C à +120 °C.
Jaune 92 Shore A : -30 °C à +90 °C. Temporairement -50 °C à +120 °C.
Rouge 98 Shore A : -30 °C à +90 °C. Temporairement -40 °C à +120 °C.
Montage
Les accouplements à griffes en élastomère présentent un ajustement H7. Le jeu d'ajustement recommandé est de 0,02 mm - 0,05 mm. Ce jeu d'ajustement et le graissage des tourillons d'arbre facilitent le montage et le démontage.
Au moment du montage, les moyeux de l'accouplement à griffes en élastomère sont enfilés sur les arbres et fixés à l'aide de tiges filetées.
Au moment du montage, les moyeux de l'accouplement à griffes en élastomère sont enfilés sur les arbres et fixés à l'aide de tiges filetées.
Sur demande
Alésages souhaités pour les moyeux D1 et D2 à indiquer séparément avec classe ou plage de tolérance.
Rainure de clavette selon DIN 6885.
Rainure de clavette selon DIN 6885.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.