{"product":{"productId":"agid.27456","price":39.82,"name":"ACCOUPLEMENT SOUF. METAL. DÉMONTABLEMOY. DE SERR. T. 5, D1=5, D2=5, L=25,ALUMINIUM, COMP:ACIER INOX., D4=15,5"},"currency":"EUR"}
Accouplement à soufflet metallique
démontable moyeu de serrage
aluminium
- Accouplement miniature à soufflet métallique sans jeu avec moyeux de serrage amovibles
- Pour les arbres avec un diamètre compris entre 3 et 25 mm
- Plage de couple : 0,5 - 10 Nm
- Faible couple d'inertie
- Idéal pour les servomoteurs
Unité de vente
€39.82
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Accouplement à soufflet metallique
Taille
5
Finition 1
démontable moyeu de serrage
Matière du corps de base
aluminium
Matière des composants
acier inoxydable
L=Longueur
25
16Distance
jusqu'à l'enveloppe
en fer/mm
0,43
A
5,2
C
(ISO 4029)
M2
Couple max.
(1/min)
15000
Couple nominal
(Nm)
0,5
D1
(H7)
5
D1/D2
max.
avec rainure de clavette
8
D1/D2
min.
3
D1/D2
max.
8
D2
(H7)
5
D4
15,5
Décalage angulaire
max.
(°)
1,5
Désalignement max. de l'arbre
axial
(mm)
0,3
Désalignement max. de l'arbre
radial
(mm)
0,15
L1
16
L2
2,5
L3
7
Moment d'inertie
(gcm²)
2,8
R
17,5
Rigidité du ressort
axiale
(N/mm)
10
Rigidité du ressort
radiale
(N/mm)
18
RoHS
true
Résistance à la torsion
Nm/rad
200
Description
Matière
Moyeu en aluminium.
Soufflet en inox.
Soufflet en inox.
Finition
Poli.
Nota
Accouplements miniatures à soufflet métallique sans jeu avec grande résistance à la torsion. Le soufflet métallique permet de compenser le désalignement axial, radial et angulaire de l'arbre en cas de forces de rappel faibles. Avec moyeux de serrage amovibles pour la fixation de l'arbre.
Ils sont privilégiés lorsqu'une transmission précise de la position et du mouvement est nécessaire, comme par exemple pour les systèmes de positionnement et servosystèmes hautement dynamiques, les capteurs rotatifs, les tachymètres ou encore les potentiomètres.
Ils sont privilégiés lorsqu'une transmission précise de la position et du mouvement est nécessaire, comme par exemple pour les systèmes de positionnement et servosystèmes hautement dynamiques, les capteurs rotatifs, les tachymètres ou encore les potentiomètres.
Plage de température
-30 °C jusqu’à +120 °C.
Montage
Les accouplements à soufflet métallique présentent un ajustement H7. Le jeu d'ajustement recommandé est de 0,02 mm - 0,05 mm. Ce jeu d'ajustement et le graissage des tourillons d'arbre facilitent le montage et le démontage.
Lors du montage et du démontage, la déformation du soufflet métallique ne doit pas dépasser le triple des valeurs de déplacement admissibles indiquées dans le catalogue. Évitez toute application de force.
Lors du montage et du démontage, la déformation du soufflet métallique ne doit pas dépasser le triple des valeurs de déplacement admissibles indiquées dans le catalogue. Évitez toute application de force.
Sur demande
Alésages souhaités pour les moyeux D1 et D2 à indiquer séparément avec classe ou plage de tolérance.
Rainure de clavette selon DIN 6885. Veuillez tenir compte du plus grand alésage possible pour la rainure de clavette.
Rainure de clavette selon DIN 6885. Veuillez tenir compte du plus grand alésage possible pour la rainure de clavette.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.