FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Accouplement à soufflet metallique
Taille
15
Finition 1
avec moyeu à serrage radial
Matière du corps de base
acier inoxydable
Matière des composants
acier inoxydable
L=Longueur
26
16Distance jusqu'à l'enveloppe en fer/mm
0,85
A
7
C (ISO 4029)
M2,5
Couple max. (1/min)
15000
Couple nominal (Nm)
1,5
D1 (H7)
8
D1/D2 max. avec rainure de clavette
10
D1/D2 min.
3
D1/D2 max.
10
D2 (H7)
8
D4
20
Décalage angulaire max. (°)
1,5
Désalignement max. de l'arbre axial (mm)
0,3
Désalignement max. de l'arbre radial (mm)
0,1
L2
3
L3
8,5
Moment d'inertie (gcm²)
18
R
21
Rigidité du ressort axiale (N/mm)
15
Rigidité du ressort radiale (N/mm)
59
Résistance à la torsion Nm/rad
750

Description

Matière
Moyeu en inox.
Soufflet en inox.
Finition
Poli.
Nota
Accouplements miniatures à soufflet métallique sans jeu avec grande résistance à la torsion. Le soufflet métallique permet de compenser le désalignement axial, radial et angulaire de l'arbre en cas de forces de rappel faibles. Avec moyeux de serrage pour la fixation de l'arbre.

Ils sont privilégiés lorsqu'une transmission précise de la position et du mouvement est nécessaire, comme par exemple pour les systèmes de positionnement et servosystèmes hautement dynamiques, les capteurs rotatifs, les tachymètres ou encore les potentiomètres.
Plage de température
-30 °C jusqu’à +120 °C.
Montage
Les accouplements à soufflet métallique présentent un ajustement H7. Le jeu d'ajustement recommandé est de 0,02 mm - 0,05 mm. Ce jeu d'ajustement et le graissage des tourillons d'arbre facilitent le montage et le démontage.

Lors du montage et du démontage, la déformation du soufflet métallique ne doit pas dépasser le triple des valeurs de déplacement admissibles indiquées dans le catalogue. Évitez toute application de force.
Sur demande
Alésages souhaités pour les moyeux D1 et D2 à indiquer séparément avec classe ou plage de tolérance.
Rainure de clavette selon DIN 6885. Veuillez tenir compte du plus grand alésage possible pour la rainure de clavette.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté