FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Accouplement élastique
Taille
60
Finition 1
avec moyeu à serrage radial
Matière du corps de base
acier inoxydable
L=Longueur
80
16Distance jusqu'à l'enveloppe en fer/mm
27
C (ISO 4029)
M8
Couple max. (1/min)
4500
Couple nominal Nm
110
D1 (H7)
24
D1/D2 min.
10
D1/D2 max.
30
D2 (H7)
24
D4
60
Décalage angulaire max. (°)
1,5
Désalignement max. de l'arbre axial (mm)
0,7
Désalignement max. de l'arbre radial (mm)
0,15
L1
25
L2
12,5
Moment d'inertie (gm²)
0,64800
Résistance à la torsion (10-3 Nm/rad)
37,165

Description

Matière

Inox 1.4305.

Finition
Naturel.
Nota
Raccord tout métal sans jeu, rigide en torsion, élastique en flexion et sans entretien pour la transmission de mouvements de rotation synchronisés angulairement. La structure à fente innovante permet une très bonne flexibilité axiale, radiale et angulaire avec de faibles forces de rappel. Convient parfaitement aux servomoteurs. Avec moyeux de serrage pour la fixation de l'arbre.

Les raccords à ressort en inox sont particulièrement adaptés à l'industrie alimentaire et pharmaceutique.
Plage de température
-50 °C jusqu’à +150 °C.
Montage
Les raccords à ressort présentent un ajustement H7. Le jeu d'ajustement recommandé est de 0,02 mm - 0,05 mm. Ce jeu d'ajustement et le graissage des tourillons d'arbre facilitent le montage et le démontage.
Sur demande
Alésages souhaités pour les moyeux D1 et D2 à indiquer séparément avec classe ou plage de tolérance.
Rainure de clavette selon DIN 6885.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté