{"product":{"productId":"agid.28293","price":59.67,"name":"ACCOUPLEMENT ÉLASTIQUE AVEC MOYEU ÀSERR. RAD., T. 16 L=23, D1=5, D2=5ACIER INOX."},"currency":"EUR"}
Accouplement élastique
avec moyeu à serrage radial
acier inoxydable
- Raccord à ressort sans jeu avec moyeux de serrage
- Grande rigidité en torsion, compensation du décalage de l'arbre avec des forces de rappel minimales
- Pour les arbres avec un diamètre compris entre 3 et 35 mm
- Plage de couple : 3 - 190 Nm
- Conception du raccord facilitant le montage
Unité de vente
59,67 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Accouplement élastique
Taille
16
Finition 1
avec moyeu à serrage radial
Matière du corps de base
acier inoxydable
L=Longueur
23
16Distance
jusqu'à l'enveloppe
en fer/mm
1
C
(ISO 4029)
M2,5
Couple max.
(1/min)
10000
Couple nominal
Nm
6
D1
(H7)
5
D1/D2
min.
3
D1/D2
max.
6
D2
(H7)
5
D4
16
Décalage angulaire
max.
(°)
2
Désalignement max. de l'arbre
axial
(mm)
0,5
Désalignement max. de l'arbre
radial
(mm)
0,15
L1
7
L2
3,5
Moment d'inertie
(gm²)
0,00080
Résistance à la torsion
(10-3 Nm/rad)
0,513
Description
Matière
Inox 1.4305.
Finition
Naturel.
Nota
Raccord tout métal sans jeu, rigide en torsion, élastique en flexion et sans entretien pour la transmission de mouvements de rotation synchronisés angulairement. La structure à fente innovante permet une très bonne flexibilité axiale, radiale et angulaire avec de faibles forces de rappel. Convient parfaitement aux servomoteurs. Avec moyeux de serrage pour la fixation de l'arbre.
Les raccords à ressort en inox sont particulièrement adaptés à l'industrie alimentaire et pharmaceutique.
Les raccords à ressort en inox sont particulièrement adaptés à l'industrie alimentaire et pharmaceutique.
Plage de température
-50 °C jusqu’à +150 °C.
Montage
Les raccords à ressort présentent un ajustement H7. Le jeu d'ajustement recommandé est de 0,02 mm - 0,05 mm. Ce jeu d'ajustement et le graissage des tourillons d'arbre facilitent le montage et le démontage.
Sur demande
Alésages souhaités pour les moyeux D1 et D2 à indiquer séparément avec classe ou plage de tolérance.
Rainure de clavette selon DIN 6885.
Rainure de clavette selon DIN 6885.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.