FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Raccord à ressort
Taille
22
Modèle 1
avec moyeu à serrage radial
Matériau du corps de base
acier inoxydable
L=Longueur
20
C (ISO 4029)
M2,5
C (ISO 4762)
M2,5
Couple de serrage des vis en Nm
1
Couple d’inertie (gm²)
0,00260
Couple nominal en Nm
6
D1 (H7)
6
D1/D2 min.
3
D1/D2 max.
10
D2 (H7)
8
D4
22
L1
5,5
L2
2,75
Rigidité à la torsion (103 Nm/rad)
1,372
désalignement angulaire max. (°)
1
désalignement axial max. de l’arbre (mm)
1
désalignement radial max. de l’arbre (mm)
0,15
vitesse de rotation max. 1/min
9500

Description

Matière

Inox 1.4305.

Finition
Naturel.
Nota
Raccord tout métal sans jeu, rigide en torsion, élastique en flexion et sans entretien pour la transmission de mouvements de rotation synchronisés angulairement. La structure à fente innovante permet une très bonne flexibilité axiale, radiale et angulaire avec de faibles forces de rappel. Convient parfaitement aux servomoteurs. Avec moyeux de serrage pour la fixation de l'arbre.

Les raccords à ressort en inox sont particulièrement adaptés à l'industrie alimentaire et pharmaceutique.
Plage de température
-50 °C jusqu’à +150 °C.
Montage
Les raccords à ressort présentent un ajustement H7. Le jeu d'ajustement recommandé est de 0,02 mm - 0,05 mm. Ce jeu d'ajustement et le graissage des tourillons d'arbre facilitent le montage et le démontage.
Sur demande
Alésages souhaités pour les moyeux D1 et D2 à indiquer séparément avec classe ou plage de tolérance.
Rainure de clavette selon DIN 6885.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté