{"product":{"productId":"agid.35894","price":27.65,"name":"Raccords rigides Serrage par vis sans tête"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier.
Inox 1.4305.
Finition
Acier : bruni. Inox : naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier.
Inox 1.4305.
Finition
Acier : bruni. Inox : naturel.
Nota
Les raccords rigides permettent de transmettre des couples élevés sans torsion et sans jeu. Ils sont utilisés en l’absence de déplacements d’arbre ou d’erreurs d’alignement. Sans usure ni entretien. La transmission du couple nominal max. ne peut être atteinte qu’en cas de montage parfait et de respect des cotes des arbres. Vitesse de rotation max. 4 000 tr/min.
Les raccords rigides possèdent des vis sans tête pour permettre leur fixation sur l’arbre en un point précis.
Forme B : Avec rainure de clavette DIN 6885/1 tolérance P9.
Les raccords rigides possèdent des vis sans tête pour permettre leur fixation sur l’arbre en un point précis.
Forme B : Avec rainure de clavette DIN 6885/1 tolérance P9.
Sur demande
Raccords rigides sans rainure de clavette.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.