FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bague de serrage conique
Forme
A
Finition 1
avec écrou central
D1=Diamètre extérieur
23
D=Diamètre intérieur
12
F=Force axiale transmissible k
4,6
M=Couple transmissible NM
28
Ms=Couple de serrage NM
25
P=Pression superficielle sur l
55
L
25,5
L1
12,5
L2
5
SW
19

Description

Matière
Acier.
Finition
Naturel.
Nota
Bague de serrage expansible avec moment d'inertie faible. Montage et démontage aisés – pas de grippage sur l'arbre. Parfait pour les connexions sans jeu. Concentricité et circularité excellentes. Adapté à une utilisation sur des arbres avec ou sans rainure.

- pour des diamètres d'arbre de 5 à 35 mm
- pour des couples élevés
- décalage axial minimal au cours du montage
- autocentrant
Montage
L'arbre et le moyeu doivent être exempts d'huile, de graisse et de poussière. Ne pas lubrifier la bague de serrage expansible. Introduire la bague de serrage expansible dans son logement et l'enfiler sur l'arbre. Visser l'écrou à la main et serrer au couple de serrage indiqué à l'aide d'une clé dynamométrique.
Tolérances
Diamètre d'arbre et alésage du moyeu
Forme A ±0,04 mm.
Forme B ±0,08 mm.
État de surface Rz ≤ 16 µm.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté