FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Bague De Serrage Conique
Forme
A
Matière du corps de base
acier
D1=Diamètre ajusté
27
D2=Diamètre de bride
48
D=diamètre intérieur
19
B
44
Couple M (Nm) Transmissible au couple de serrage MS
190
Force axiale F (kN) Transmissible au couple de serrage MS
22
L1
18
L3
38
Nombre de vis de serrage
4 x M6
Pression d'ajustement arbre P N/mm²
170
Pression d'ajustement moyeu P N/mm²
125
RoHS
true
couple de serrage MS Nm Vis de serrage
17

Description

Matière
Acier.
Finition
Naturel.
Nota
Moyeu de serrage expansible autocentrant de petites dimensions sans décalage axial.

- pour des diamètres d'arbre de 8 à 85 mm
- pour des couples moyens
- Convient aux liaisons arbre / moyeu étroites
- pas de décalage axial
- autocentrant
Montage
Lubrifier légèrement la bague de serrage sur les surfaces coniques ainsi que sur les zones de contact entre l'arbre et la bague. Ne pas utiliser de MoS2 ni de graisse. Introduire la bague de serrage expansible dans son logement et l'enfiler sur l'arbre. Serrer les vis au couple de serrage indiqué en plusieurs étapes et en suivant une séquence croisée.

Démontage : Enlever toutes les vis et les visser dans les filetages d'extraction de la bride avant. Serrer les vis en plusieurs étapes et en suivant une séquence croisée jusqu'à ce que la bague de serrage se desserre.
Tolérances
Arbre :
Tolérance recommandée h8.
État de surface Rz ≤ 16 µm.

Moyeu :
Tolérance recommandée H8.
État de surface Rz ≤ 16 µm.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté