FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Bague de serrage conique
Forme
F
Matière du corps de base
acier
D1=Diamètre extérieur
50
D=diamètre intérieur
25
B
34
Couple M (Nm) Transmissible au couple de serrage MS
440
D2
59
Force axiale F (kN) Transmissible au couple de serrage MS
34
L1
17
L2
23
L3
28
Nombre de vis de serrage
6 x M6
Pression d'ajustement arbre P N/mm²
210
Pression d'ajustement moyeu P N/mm²
105
RoHS
true
couple de serrage MS Nm Vis de serrage
17

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Naturel.
Nota
Bague de serrage expansible à faible largeur de montage axiale.

- pour des diamètres d'arbre de 19 à 85 mm
- pour des couples moyens et élevés
- pas de décalage axial au cours du montage
- autocentrant
Montage
Lubrifier légèrement la bague de serrage sur les surfaces coniques ainsi que sur les zones de contact entre l'arbre et la bague. Ne pas utiliser de MoS2 ni de graisse. Introduire la bague de serrage expansible dans son logement et l'enfiler sur l'arbre. Serrer les vis au couple de serrage indiqué en plusieurs étapes et en suivant une séquence croisée.

Démontage : Enlever toutes les vis et les visser dans les filetages d'extraction de la bride avant. Serrer les vis en plusieurs étapes et en suivant une séquence croisée jusqu'à ce que la bague de serrage se desserre.
Tolérances
Arbre :
Tolérance recommandée h8.
État de surface Rz ≤ 16 µm.

Moyeu :
Tolérance recommandée H8.
État de surface Rz ≤ 16 µm.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté