FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Bague de serrage conique
Forme
G
Matière du corps de base
acier
D1=Diamètre extérieur
50
D=diamètre intérieur
24
B
27,5
Couple M (Nm) Transmissible au couple de serrage MS
429
Force axiale F (kN) Transmissible au couple de serrage MS
36
L1
17
L3
20
Nombre de vis de serrage
9 x M6
Pression d'ajustement arbre P N/mm²
232
Pression d'ajustement moyeu P N/mm²
112
RoHS
true
couple de serrage MS Nm Vis de serrage
17

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Naturel.
Nota
Bague de serrage expansible avec tolérances de montage accrue pour arbre et moyeu. Forme très mince parfaitement adaptée à une utilisation dans des endroits confinés. Auto-débloquant durant le démontage.

- pour des diamètres d'arbre de 19 à 85 mm
- pour des couples moyens et élevés
- pas de décalage axial au cours du montage
- pas autocentrant (la circularité du moyeu par rapport à l'arbre dépend uniquement de la conformité et de la longueur du guidage)
Montage
Lubrifier légèrement la bague de serrage sur les surfaces coniques ainsi que sur les zones de contact entre l'arbre et la bague. Ne pas utiliser de MoS2 ni de graisse. Introduire la bague de serrage expansible dans son logement et l'enfiler sur l'arbre. Serrer les vis au couple de serrage indiqué en plusieurs étapes et en suivant une séquence croisée.

Démontage : Enlever toutes les vis et les visser dans les filetages d'extraction de la bride avant. Serrer les vis en plusieurs étapes et en suivant une séquence croisée jusqu'à ce que la bague de serrage se desserre.
Tolérances
Arbre :
Tolérance recommandée h11.
État de surface Rz ≤ 16 µm.

Moyeu :
Tolérance recommandée H11.
État de surface Rz ≤ 16 µm.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté