Frette De Serrage Taper
type 1610
fonte grise
- Permettent un montage et un démontage facile des rondelles
- Avec alésage et rainure de clavette
- Vis incluses
6,54 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Frette De Serrage Taper
Finition 1
type 1610
Matériau du corps de base
fonte grise
D1=Diamètre intérieur
30
D=Diamètre extérieur
57
L=Longueur
25,4
MA=Couple de serrage
20
Pour=Pour vis
3/8 BSW
B
8
T2
3,3
Description
Matière
Fonte grise ou acier.
Finition
Phosphaté.
Nota
Les brides d'arrêt Taper permettent un montage et un démontage facile et très rapide des poulies. La large gamme d’alésages disponibles permet un montage immédiat, sans usinage interne ou externe coûteux en temps et en argent. Les inserts sont fabriqués avec rainure de clavette parallèle, conformément à la norme DIN 6885/1, en plus des vis de serrage. Les brides d'arrêt Taper sont interchangeables avec tous les types de brides d'arrêt commercialisés similaires.
Montage
Le montage se fait à l'aide des informations d'utilisation annexes.
Accessory
Livré avec vis.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.