{"product":{"productId":"agid.18246","price":7.02,"name":"FRETTE DE SERRAGE TAPER TYP 161025,4X20 FONTE GRISE, D=57"},"currency":"EUR"}
Bride d‘arrêt Taper
type 1610
fonte grise
- Permettent un montage et un démontage facile des rondelles
- Avec alésage et rainure de clavette
- Vis incluses
Unité de vente
7,02 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Bride d‘arrêt Taper
Modèle 1
type 1610
Matériau
du corps de base
fonte grise
D1=Diamètre intérieur
20
D=diamètre extérieur
57
L=Longueur
25,4
B
6
Couple de serrage
des vis de serrage
(Nm)
20
P2
2,8
pour
vis
3/8 BSW
Description
Matière
Fonte grise ou acier.
Finition
Phosphaté.
Nota
Les brides d'arrêt Taper permettent un montage et un démontage facile et très rapide des poulies. La large gamme d’alésages disponibles permet un montage immédiat, sans usinage interne ou externe coûteux en temps et en argent. Les inserts sont fabriqués avec rainure de clavette parallèle, conformément à la norme DIN 6885/1, en plus des vis de serrage. Les brides d'arrêt Taper sont interchangeables avec tous les types de brides d'arrêt commercialisés similaires.
Montage
Le montage se fait à l'aide des informations d'utilisation annexes.
Accessoire
Livré avec vis.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.