{"product":{"productId":"agid.20646","price":67.02,"name":"Ensembles de serrage forme D en Inox"},"currency":"EUR"}
Matière
Bague de serrage inox 1.4057.
Vis de serrage inox 1.4301.
Finition
Naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Bague de serrage inox 1.4057.
Vis de serrage inox 1.4301.
Finition
Naturel.
Nota
Pour les applications nécessitant un faible encombrement et une faible pression d'assemblage. La bague de serrage expansible
peut être noyée complètement dans une liaison arbre / moyeu.
- pour des diamètres d'arbre 6 - 20 mm
- convient aux moyeux à faible épaisseur de paroi
- décalage axial minimal possible
- autocentrant
peut être noyée complètement dans une liaison arbre / moyeu.
- pour des diamètres d'arbre 6 - 20 mm
- convient aux moyeux à faible épaisseur de paroi
- décalage axial minimal possible
- autocentrant
Montage
Lubrifier légèrement la bague de serrage sur les surfaces coniques ainsi que sur les zones de contact entre l'arbre et la bague. Ne pas utiliser de MoS2 ni de graisse. Introduire la bague de serrage expansible dans son logement et l'enfiler sur l'arbre. Serrer les vis au couple de serrage indiqué en plusieurs étapes et en suivant une séquence croisée.
Démontage : Enlever toutes les vis et les visser dans les filetages d'extraction de la bride avant. Serrer les vis en plusieurs étapes et en suivant une séquence croisée jusqu'à ce que la bague de serrage se desserre.
Démontage : Enlever toutes les vis et les visser dans les filetages d'extraction de la bride avant. Serrer les vis en plusieurs étapes et en suivant une séquence croisée jusqu'à ce que la bague de serrage se desserre.
Tolérances
Arbre :
Tolérance recommandée h8.
État de surface Rz ≤ 16 µm.
Moyeu :
Tolérance recommandée H8.
État de surface Rz ≤ 16 µm.
Tolérance recommandée h8.
État de surface Rz ≤ 16 µm.
Moyeu :
Tolérance recommandée H8.
État de surface Rz ≤ 16 µm.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.