FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Frette de serrage
Forme
B
Matière du corps de base
acier
D1=Diamètre extérieur
80
D=diamètre intérieur
44
B
29,5
Couple M (Nm) Transmissible au couple de serrage MS
800/890/1050
DW
35/36/37
Force axiale F (kN) Transmissible au couple de serrage MS
52/57/60
L
24
L1
20,5
Nombre de vis de serrage
6 x M8
Pression d'ajustement moyeu P N/mm²
341
RoHS
true
couple de serrage MS Nm Vis de serrage
35

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Naturel.
Nota
Frette de serrage pour le raccordement d'un moyeu sur un arbre. Ces éléments sont placés de l'extérieur sur le moyeu, exerçant ainsi une contrainte sur celui-ci par réduction de son diamètre intérieur grâce à des surfaces en biseau. Cela entraîne un ajustement serré du moyeu sur l'arbre. Ces frettes conviennent aux contraintes statiques, dynamiques et par à-coup.

- pour des couples très élevés
- pas de décalage axial arbre/moyeu au cours du montage
- autocentrantes

Modèle 23380-01-4072 avec vis haute résistance (ISO 4762).
Montage
Enlever les sécurités de transport présentes. Nettoyer et lubrifier légèrement l'arbre et les diamètres intérieur et extérieur du moyeu. Ne pas utiliser de MoS2 ni de graisse. Placer la frette de serrage sur le moyeu. Ensuite, enfiler l'ensemble (frette de serrage/moyeu) sur l'arbre et le mettre dans la position souhaitée. Serrer légèrement les vis de serrage dans l'ordre. Puis serrer les vis de serrage dans l'ordre à l'aide d'une clé dynamométrique en effectuant plusieurs passages jusqu'à atteindre le moment de serrage MS indiqué.
1er passage env. 33 % de MS
2e passage env. 66 % de MS
3e passage 100 % de MS

Démontage : Desserrer toutes les vis dans l'ordre et par étapes mais ne pas les extraire complètement du filetage. La frette de serrage se débloque généralement d'elle-même.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté