{"product":{"productId":"agid.12382","price":43.68,"name":"JOINT DE CARDAN DOUBLE AVEC PALIERLISSE. DIN808-G, TROU LISSE AVECRAINURES D=12, L=88, ACIER NATUREL"},"currency":"EUR"}
Joint de cardan
double
acier
naturel
- Pour la transmission de couples avec des angles de travail différents
- Adaptés pour les motorisations temporaires à vitesse réduite
- Pivotants à 70°
Unité de vente
43,68 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Joint de cardan
Modèle 1
double
Modèle 2
à palier lisse
Type de produit
trou lisse avec rainures
DIN
DIN 808-G
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
naturel
D=Alésage de fixation
12
L=Longueur
88
B
4
D1
22
L1
31
L2
18
L3
26
T
13,8
couple
max.
Nm
13
couple de rupture
statique
en Nm
80
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Naturel.
Nota
Les joints de cardan sont adaptés pour la motorisation manuelle des tables de levage, des chariots, des stores etc. ou pour les motorisations temporaires de machines à une vitesse réduite.
Les joints de cardan double avec palier lisse sont des joints pivotants de 70°.
Couple max. transmissible (Nm) à 150 tr/min; angle de travail α < 5°.
Les joints de cardan double avec palier lisse sont des joints pivotants de 70°.
Couple max. transmissible (Nm) à 150 tr/min; angle de travail α < 5°.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.