FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Joint De Cardan
Finition 1
double
Finition 2
avec palier lisse
Type de produit
trou lisse sans rainures
DIN
DIN 808-G
Matière du corps de base
acier
Surface corps
naturel
D=Alésage de fixation
20
L=Longueur
123
B
6
Couple max. Nm
46
D1
32
L1
43
L2
24
L3
37
Moment de rupture statique Nm
280
RoHS
true
T
22,8

Description

Matière
Acier.
Finition
Naturel.
Nota
Les joints de cardan sont adaptés pour la motorisation manuelle des tables de levage, des chariots, des stores etc. ou pour les motorisations temporaires de machines à une vitesse réduite.
Les joints de cardan double avec palier lisse sont des joints pivotants de 70°.

Couple max. transmissible (Nm) à 150 tr/min; angle de travail α < 5°.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté