{"product":{"productId":"agid.4978","price":108,"name":"JOINT DE CARDAN SIMPLE AVEC PALIER ÀAIGUILLES DIN808, TROU LISSE SANSRAINURES D=16, L=68, ACIER RECTIFIÉ ETNATUREL"},"currency":"EUR"}
Joint De Cardan
simple
acier
rectifié et naturel
- Pour la transmission de couples avec des angles de travail différents
- Sans jeu
- Joint de cardan rectifié
Unité de vente
€108.00
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Joint De Cardan
Finition 1
simple
Finition 2
avec palier à aiguille
Type de produit
trou lisse sans rainures
DIN
DIN 808
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
rectifié et naturel
D=Alésage de fixation
16
L=Longueur
68
B
5
Couple
max.
Nm
35
D1
32
L1
34
L2
16*
L3
37
Moment de
rupture statique
Nm
250
RoHS
true
T
18,3
UNSPSC Code
25171509
Description
Matière
Acier.
Finition
Rectifié et poli.
Nota
Les joints de cardan simple avec palier à aiguilles sont utilisés dans la transmission de régimes allant de 1000 tr/min à 4000 tr/min. Les joints de cardan simple avec palier à aiguilles possédent un jeu faible et ne doivent pas être lubrifiés.
Couple max. transmissible (Nm) à 150 tr/min; angle de travail α < 5°.
* Profondeur de perçage inférieure à celle pour DIN 808.
Couple max. transmissible (Nm) à 150 tr/min; angle de travail α < 5°.
* Profondeur de perçage inférieure à celle pour DIN 808.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.