{"product":{"productId":"agid.4973","price":46.74,"name":"JOINT DE CARDAN SIMPLE AVEC PALIERLISSE. DIN808, TROU LISSE AVEC RAINURESD=10, L=48, ACIER TRAITÉE"},"currency":"EUR"}
Joint De Cardan
simple
acier
traitée
- Pour la transmission de couples avec des angles de travail différents
- Pivotants à 45°
- Trempé
Unité de vente
46,74 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Joint De Cardan
Finition 1
simple
Finition 2
avec palier lisse
Type de produit
trou lisse avec rainures
DIN
DIN 808
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
traitée
D=Alésage de fixation
10
L=Longueur
48
B
3
Couple
max.
Nm
16
D1
22
L1
24
L2
12*
L3
26
Moment de
rupture statique
Nm
90
T
11,4
le modèle
Trou lisse avec rainures
Description
Matière
Acier.
Finition
Corps et palier lisses : trempés.
Nota
Les joints de cardan avec palier lisse sont des joints pivotants de 45°.
Couple max. transmissible (Nm) à 150 tr/min; angle de travail α < 5°.
* Profondeur de perçage inférieure à celle pour DIN 808.
Couple max. transmissible (Nm) à 150 tr/min; angle de travail α < 5°.
* Profondeur de perçage inférieure à celle pour DIN 808.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.