FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Joint De Cardan
Finition 1
simple
Finition 2
avec palier lisse
Type de produit
trou lisse sans rainures
DIN
DIN 808
Matière du corps de base
acier
Surface corps
traitée
D=Alésage de fixation
20
L=Longueur
82
B
6
Couple max. Nm
100
D1
42
L1
41
L2
18*
L3
47
Moment de rupture statique Nm
650
T
22,8
le modèle
Trou lisse sans rainures

Description

Matière
Acier.
Finition
Corps et palier lisses : trempés.
Nota
Les joints de cardan avec palier lisse sont des joints pivotants de 45°.

Couple max. transmissible (Nm) à 150 tr/min; angle de travail α < 5°.

* Profondeur de perçage inférieure à celle pour DIN 808.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté