FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Joint De Cardan
Finition 1
simple
Finition 2
avec palier lisse.
Type de produit
trou lisse avec rainures
DIN
DIN 808
Matière du corps de base
acier
Surface corps
traitée
D=Alésage de fixation
8
L=Longueur
40
B
2
Couple max. Nm
7
D1
16
L1
20
L2
11*
L3
22
Moment de rupture statique Nm
40
RoHS
true
T
9
le modèle
Trou lisse avec rainures

Description

Matière
Acier.
Finition
Corps et palier lisses : trempés.
Nota
Les joints de cardan avec palier lisse sont des joints pivotants de 45°.

Couple max. transmissible (Nm) à 150 tr/min; angle de travail α < 5°.

* Profondeur de perçage inférieure à celle pour DIN 808.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté