{"product":{"productId":"agid.4983","price":23.76,"name":"JOINT DE CARDAN SIMPLE AVEC PALIERLISSE. DIN808-G D=10, TROU LISSE AVECRAINURES, D1=16, L=52, ACIER NATUREL"},"currency":"EUR"}
Joint De Cardan
simple
acier
naturel
- Pour la transmission de couples avec des angles de travail différents
- Adaptés pour les motorisations temporaires à vitesse réduite
- Rotation à 35°
Unité de vente
23,76 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Joint De Cardan
Finition 1
simple
Finition 2
avec palier lisse
Type de produit
trou lisse avec rainures
DIN
DIN 808-G
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
naturel
D=Alésage de fixation
10
L=Longueur
52
B
3
Couple
max.
Nm
6
D1
16
L1
26
L2
15
L3
22
Moment de
rupture statique
Nm
35
RoHS
true
T
11,4
Description
Matière
Acier.
Finition
Naturel.
Nota
Les joints de cardan sont adaptés pour la motorisation manuelle des tables de levage, des chariots, des stores etc. ou pour les motorisations temporaires de machines à une vitesse réduite.
Les joints de cardan simple avec palier lisse sont des joints pivotants de 35°.
Couple max. transmissible (Nm) à 150 tr/min; angle de travail α < 5°.
Les joints de cardan simple avec palier lisse sont des joints pivotants de 35°.
Couple max. transmissible (Nm) à 150 tr/min; angle de travail α < 5°.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.