FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Joint de cardan
Modèle 1
simple
Modèle 2
à palier lisse
Type de produit
trou lisse avec rainures
DIN
DIN 808-G
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
naturel
D=Alésage de fixation
20
L=Longueur
86
B
6
D1
32
L1
43
L2
24
L3
37
T
22,8
couple max. Nm
46
couple de rupture statique en Nm
280

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Naturel.
Nota
Les joints de cardan sont adaptés pour la motorisation manuelle des tables de levage, des chariots, des stores etc. ou pour les motorisations temporaires de machines à une vitesse réduite.
Les joints de cardan simple avec palier lisse sont des joints pivotants de 35°.

Couple max. transmissible (Nm) à 150 tr/min; angle de travail α < 5°.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté