{"product":{"productId":"agid.4983","price":18,"name":"JOINT DE CARDAN SIMPLE AVEC PALIERLISSE. DIN808-G D=16, TROU LISSE SANSRAINURES, D1=25, L=74, ACIER NATUREL"},"currency":"EUR"}
Joint de cardan
simple
acier
naturel
- Pour la transmission de couples avec des angles de travail différents
- Adaptés pour les motorisations temporaires à vitesse réduite
- Rotation à 35°
Unité de vente
18,00 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Joint de cardan
Modèle 1
simple
Modèle 2
à palier lisse
Type de produit
trou lisse sans rainures
DIN
DIN 808-G
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
naturel
D=Alésage de fixation
16
L=Longueur
74
D1
25
L1
37
L2
21
L3
30
couple
max.
Nm
23
couple de rupture
statique
en Nm
140
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Naturel.
Nota
Les joints de cardan sont adaptés pour la motorisation manuelle des tables de levage, des chariots, des stores etc. ou pour les motorisations temporaires de machines à une vitesse réduite.
Les joints de cardan simple avec palier lisse sont des joints pivotants de 35°.
Couple max. transmissible (Nm) à 150 tr/min; angle de travail α < 5°.
Les joints de cardan simple avec palier lisse sont des joints pivotants de 35°.
Couple max. transmissible (Nm) à 150 tr/min; angle de travail α < 5°.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.