FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Joint De Cardan
Finition 1
double
Finition 2
avec palier lisse
Type de produit
trou lisse sans rainures
DIN
similaire à DIN 808
Matière du corps de base
acier inoxydable
Code acier
1.4301
D=Alésage de fixation
6
L=Longueur
56
D1
16
L1
17
L2
8
L3
22
RoHS
true

Description

Matière

Inox 1.4301.

Finition
Poli.
Nota
Les joints de cardan avec palier lisse pivotent à 90°. Leur vitesse maximale est de 500 tr/min.

Les joints de cardan sont montés pratiquement sans jeu. Grâce à leur grande résistance à la corrosion, ils sont particulièrement adaptés aux applications en extérieur ou à une utilisation dans l'industrie chimique, agroalimentaire et pharmaceutique.

Les composants des joints de cardan en inox sont non traités. De ce fait, leurs conditions d'utilisation et leurs valeurs limites sont largement moindres que celles des joints de cardan en acier. Les principes de sélection des joints de cardan en inox doivent être déterminés individuellement par l'utilisateur pour chaque application.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté