{"product":{"productId":"agid.5009","price":5.92,"name":"PALIER À SEMELLE IGUMID, COMP:IGLIDUR®,A=35,5, D=8"},"currency":"EUR"}
Palier à semelle
igumid
- Compensation des défauts d'alignement, des inclinaisons et des fléchissements des arbres
- Conviennent pour l'absorption de mouvements rotatifs, oscillants et linéaires
- Fonctionnement à sec sans entretien
- Résistants à la corrosion et aux produits chimiques
Unité de vente
5,92 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Palier à semelle
Matière du corps de base
igumid
Matière des composants
Iglidur®
A=Entraxe des alésages
35,5
D=Alésage de fixation
8
Angle
d'inclinaison max.
25°
B
12
B1
9
Charge de
traction max. N
à court terme
1300
Charge de
traction max. N
à long terme
650
Charge de pression
statique et axiale max.
N
800
Couple de serrage max.
pour trou oblong
Nm
1,3
D1
4,5
H
20
H1
10
H2
6
L
47
L1
7
RoHS
true
Description
Matière
Corps : igumid® G,
Rotule : iglidur® W300.
Rotule : iglidur® W300.
Finition
noir.
Nota
Les paliers à semelle compensent les défauts d’alignement, les inclinaisons et le fléchissement des arbres. Les paliers igubal® conviennent aux mouvements rotatifs, oscillants et linéaires.
Montage
Les paliers à semelle sont conçus pour être fixés par deux vis. Les paliers à semelle sont conçus avec une tolérance E 10 du diamètre intérieur. L´arbre assorti doit être conçu avec une tolérance entre h6 et h9.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.