FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Palier à semelle
Matériau du corps de base
igumid
Matériau des composants
Iglidur®
A=Entraxe des alésages
72
D=Alésage de fixation
18
F1=Compression axiale stat. ma
1900
F5=Charge de traction stat. co
3500
F6=Charge de traction stat. lo
1750
MS=Couple de serrage trous obl
10,5
Vmax=Angle d'inclinaison max.
23°
B
23
B1
16,5
D1
9
H
42
H1
22
H2
11,5
L
93
L1
13

Description

Matière
Corps : igumid® G,
Rotule : iglidur® W300.
Finition
noir.
Nota
Les paliers à semelle compensent les défauts d’alignement, les inclinaisons et le fléchissement des arbres. Les paliers igubal® conviennent aux mouvements rotatifs, oscillants et linéaires.
Montage
Les paliers à semelle sont conçus pour être fixés par deux vis. Les paliers à semelle sont conçus avec une tolérance E 10 du diamètre intérieur. L´arbre assorti doit être conçu avec une tolérance entre h6 et h9.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté