FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Palier lisse
Finition 1
à collerette
Matière du corps de base
bronze
D
6
D1
10
D2
14
L1
6
L2
2
R
0,3
RoHS
true

Description

Matière
Bronze fritté similaire à SINT A50.
Finition
Rempli d'huile (env. 25 pour cent en volume d'huile).
Dureté min. 25 HB.
Nota
Les paliers lisses en bronze fritté sont remplis d'huile, autolubrifiants, sans entretien et prêts à monter. Grâce aux forces d'adhésion, l'huile est distribuée à l'arbre en rotation ; à l'arrêt, cette huile retourne dans le palier lisse par effet de capillarité. Dans des conditions normales, une lubrification d'appoint n'est pas nécessaire.
Données techniques
Charge statique : max. 70 N/mm²
Charge dynamique : max. 20 N/mm²
Coefficient de frottement à sec : 0,05 - 0,10
Vitesse de glissement : max. 6 m/s
Valeur pv max. : 2,45 N/mm² * m/s
Plage de température : -20 °C à +100 °C
Montage
Enfoncer le palier lisse en appuyant, ne pas frapper. L'utilisation d'un mandrin d'appui adapté est recommandée. Sans mandrin d'appui, le palier lisse risque de se déformer lors du montage. Après l'installation dans un logement doté d'un alésage H7, l'alésage D présente une tolérance H7.
Tolérances
Logement :
Tolérance H7 recommandée.

Arbre :
Une tolérance h6 à h9 est recommandée. Des arbres trempés et non trempés à surface rectifiée peuvent être utilisés (il est également possible d'utiliser des arbres étirés dans les applications ci-dessous).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté