{"product":{"productId":"agid.30643","price":123.3,"name":"Plaques de frottement en bronze ou en acier, sans entretien, forme E"},"currency":"EUR"}
- Résistance élevée à l'usure
- Faible frottement
- Possibilités d'utilisation multiples
Description
Matière
Bronze avec inserts en graphite.
Acier.
Acier.
Finition
Bronze autolubrifiant.
Acier trempé, surface de glissement revêtue de métal fritté.
Acier trempé, surface de glissement revêtue de métal fritté.
Nota
Les plaques coulissantes ont un sens de glissement vertical.
Les éléments de glissement en bronze ne nécessitent pas d’entretien et sont résistants à l’usure.
Grâce aux inserts en graphite, la lubrification est garantie à vie.
Les plaques coulissantes en acier sont trempées et leur surface de glissement est recouverte d’une couche de métal fritté.
Grâce à leur couche de glissement en métal fritté, les plaques coulissantes en acier ne nécessitent pas non plus d’entretien.
Les éléments de glissement en bronze ne nécessitent pas d’entretien et sont résistants à l’usure.
Grâce aux inserts en graphite, la lubrification est garantie à vie.
Les plaques coulissantes en acier sont trempées et leur surface de glissement est recouverte d’une couche de métal fritté.
Grâce à leur couche de glissement en métal fritté, les plaques coulissantes en acier ne nécessitent pas non plus d’entretien.
Données techniques
Propriétés du matériau :
Alliage de base : CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Densité : 8,2 kg/dm³.
Résistance à la flexion alternée : +/- 150 MPa.
Module d'élasticité : 120 000 N/mm².
Coefficient de frottement : 0,05 - 0,12.
Vitesse maximale : 0,5 m/s.
Conductivité thermique : 50 W/(mK).
Coefficient de dilatation thermique : 18x10-6 K-1.
Conductivité électrique : 7-8 m/(Ω-m-1).
Teneur en lubrifiant solide : 20-25 %.
Pression de surface statique : 50 N/mm².
Pression de surface dynamique : 35 N/mm².
Alliage de base : CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Densité : 8,2 kg/dm³.
Résistance à la flexion alternée : +/- 150 MPa.
Module d'élasticité : 120 000 N/mm².
Coefficient de frottement : 0,05 - 0,12.
Vitesse maximale : 0,5 m/s.
Conductivité thermique : 50 W/(mK).
Coefficient de dilatation thermique : 18x10-6 K-1.
Conductivité électrique : 7-8 m/(Ω-m-1).
Teneur en lubrifiant solide : 20-25 %.
Pression de surface statique : 50 N/mm².
Pression de surface dynamique : 35 N/mm².
Plage de température
Jusqu'à 230 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.