{"product":{"productId":"agid.30644","price":25.92,"name":"Plaques de frottement en bronze, sans entretien, forme A"},"currency":"EUR"}
- Résistance élevée à l'usure
- Faible frottement
- Possibilités d'utilisation multiples
Description
Matière
Bronze avec inserts en graphite.
Finition
autolubrifiant.
Nota
Les plaques de frottement ont un sens de glissement vertical et horizontal.
Les éléments de glissement en bronze ne nécessitent pas d'entretien et sont résistants à l'usure.
Grâce aux inserts en graphite, la lubrification est garantie à vie.
Les éléments de glissement en bronze ne nécessitent pas d'entretien et sont résistants à l'usure.
Grâce aux inserts en graphite, la lubrification est garantie à vie.
Données techniques
Propriétés du matériau :
Alliage de base : CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Densité : 8,2 kg/dm³.
Résistance à la flexion alternée : +/- 150 MPa.
Module d'élasticité : 120 000 N/mm².
Coefficient de frottement : 0,05 - 0,12.
Vitesse maximale : 0,5 m/s.
Conductivité thermique : 50 W/(mK).
Coefficient de dilatation thermique : 18x10-6 K-1.
Conductivité électrique : 7-8 m/(Ω-m-1).
Teneur en lubrifiant solide : 20-25 %.
Pression de surface statique : 50 N/mm².
Pression de surface dynamique : 35 N/mm².
Alliage de base : CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Densité : 8,2 kg/dm³.
Résistance à la flexion alternée : +/- 150 MPa.
Module d'élasticité : 120 000 N/mm².
Coefficient de frottement : 0,05 - 0,12.
Vitesse maximale : 0,5 m/s.
Conductivité thermique : 50 W/(mK).
Coefficient de dilatation thermique : 18x10-6 K-1.
Conductivité électrique : 7-8 m/(Ω-m-1).
Teneur en lubrifiant solide : 20-25 %.
Pression de surface statique : 50 N/mm².
Pression de surface dynamique : 35 N/mm².
Plage de température
Jusqu'à 230 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.