FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Rondelle Plastique
Matière du corps de base
Iglidur®
D
5
D1
9,5
D4
9,5
H
0,3
Plage de température
-40 °C à +130 °C
Pression de surface statique admissible max. N/mm²
80
RoHS
true
S
0,6

Description

Matière
Polymère haute performance iglidur® G.
Finition
Gris mat.
Nota
Rondelles sans entretien et sans lubrifiant. Elles servent à supporter les charges axiales en rotation, celles-ci pouvant être générées sous forme de contraintes variables ou régulières. Isolant électrique. Résistantes contre le rayonnement UV.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté