FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Roulement à billes axial
Finition 1
à double rangée
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
caoutchouc nitrile
Surface corps
rectifié
B=Largeur
25 -0,25
D1=Diamètre extérieur
47-0,01
D=diamètre intérieur
17-0,005
KZZ.=Abréviation
1747-2RS
Charge de base dynamique N
18800
Charge de base statique N
31000
Couple d'inertie Kg.cm²
0,132
Couple de rotation du palier Nm
0,24
Couple de serrage écrou de précision Nm
15
D2
29,5
Dimension alésage μm
0-5
Dimension diamètre extérieur μm
0-10
Dimension largeur μm
0-250
Jeu radial du palier
précontraint
Planéité μm
2,0
R min.
0,3
R1 min.
0,6
Rigidité axiale N/µm
450
Rigidité au basculement Nm/mrad
80
RoHS
true
Vitesse de rotation limite en 1/min
3300
α
60°

Description

Matière
Corps en acier.
Joint en en caoutchouc nitrile.
Finition
Surfaces latérales rectifiées.
Nota
Paliers haute précision précontraints avec angle d'appui de 60°. Les paliers acceptent aussi bien des forces radiales qu'axiales dans les deux sens. Grâce à leur précontrainte, les roulements à billes à contact oblique assurent une grande rigidité, une bonne concentricité et un positionnement précis des outils ainsi qu'une bonne répétabilité.

Le joint à faible friction intégré protège efficacement le palier contre les impuretés, garantissant ainsi une sécurité de fonctionnement élevée et une durée d'utilisation longue.

Le moment de frottement du palier mentionné est une valeur indicative.

Le couple d'inertie correspond à celui de la bague intérieure tournante.

Les vitesses de rotation limites sont valables pour l'état graissé.
Données techniques
Tous les paliers sont livrés prêts à installer avec de la graisse de type KE2P-35 conforme à la norme DIN 51825.

Les tolérances du boîtier et de l'arbre correspondent aux classes de tolérance de circularité IT2 et de perpendicularité IT4.
Utilisation
Pour le support d'entraînements à vis.
Plage de température
-30 °C jusqu’à +120 °C.
Montage
Le montage des paliers requiert l'utilisation d'écrous de précision.

Serrer les écrous de précision lors du montage avec un couple deux fois supérieur, les desserrer légèrement et les resserrer au couple prescrit afin d'égaliser les effets de tassement éventuels.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté