{"product":{"productId":"agid.16526","price":133.54,"name":"ROULEM A ROTULE SUR ROUL FAG, ALÉSAGECYLINDRIQUE, AVEC CAGE, 22209-E1,FORME:O OUVERT, D=45 D1=85 B=23 ACIER ÀROULEMENT, COMP:ACIER"},"currency":"EUR"}
Roulement À Rotule Sur Rouleaux
alésage cylindrique
acier à roulement
- Absorption de charges radiales et axiales élevées
- Conçus pour une capacité de charge maximale
- Comensation des erreurs d'angle grâce aux roulements à rouleaux sphériques
Unité de vente
€133.54
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Roulement À Rotule Sur Rouleaux
Forme
O
Finition 1
alésage cylindrique
Finition 2
avec cage
Type de produit
FAG
Matière du corps de base
acier à roulement
Matière des composants
acier
B=Largeur
23
D1=Diamètre extérieur
85
D=diamètre intérieur
45
KZZ.=Abréviation
22209-E1
B1
4,8
Charge de
base dynamique
N
104000
Charge de
base statique
N
99000
D2
3,2
R min.
1,1
RoHS
true
Type de forme
ouvert
Vitesse de rotation limite en
1/min
10000
α
1,5°
Description
Matière
Bague intérieure, bague extérieure et éléments roulants en acier à roulements.
Cage en acier.
Cage en acier.
Finition
Ouvert.
Nota
Les roulements à rotule sur rouleaux prennent en charge des contraintes radiales et axiales élevées. Les contraintes axiales sont absorbées dans les deux sens. Ils sont conçus pour une capacité de charge maximale. Les roulements à rotule sur rouleaux compensent les erreurs d'angle (angle de réglage α). Avec rainure et trous de graissage.
Les dimensions principales des roulements à rotule sur rouleaux sont conformes à la norme DIN 635-2. Les tolérances dimensionnelles et de fonctionnement correspondent à la classe de tolérance PN selon DIN 620. Le jeu radial du palier correspond à un jeu radial CN selon DIN 620-4. Ces classes de tolérances sont des tolérances standard et bien adaptées pour la plupart des applications.
Les dimensions principales des roulements à rotule sur rouleaux sont conformes à la norme DIN 635-2. Les tolérances dimensionnelles et de fonctionnement correspondent à la classe de tolérance PN selon DIN 620. Le jeu radial du palier correspond à un jeu radial CN selon DIN 620-4. Ces classes de tolérances sont des tolérances standard et bien adaptées pour la plupart des applications.
Plage de température
-30 °C jusqu’à +200 °C.
Sur demande
Autres dimensions et exécutions.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.