FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Roulement À Rouleaux Coniques
Forme
A
Finition 1
à une rangée
Finition 2
avec cage
Type de produit
FAG
Matière du corps de base
acier à roulement
Matière des composants
acier
B2=Largeur
13,25
D1=Diamètre extérieur
40
D=diamètre intérieur
17
KZZ.=Abréviation
30203-A
A
1
A1
1
B
12
B1
11
Charge de base dynamique N
18500
Charge de base statique N
17800
RoHS
true
Type de forme
Série 302
Vitesse de rotation limite en 1/min
21000

Description

Matière
Bague intérieure, bague extérieure et éléments roulants en acier à roulements.
Cage en acier.
Finition
Série 302
Série 303
Série 320 (dimension ISO)
Nota
Les roulements à rouleaux coniques prennent en charge des contraintes radiales et axiales élevées. Les contraintes axiales ne sont absorbées que dans un sens. Pour le guidage axial, un deuxième roulement positionné de manière symétrique est nécessaire. Adaptés pour les vitesses moyennes.

Les roulements ne sont pas autoportants. Le montage des éléments du roulement peut par conséquent se faire séparément. Les roulements sont livrés sans étanchéité. Ils peuvent être lubrifiés à la graisse ou à l‘huile côté frontal.

Les dimensions principales des roulements à rouleaux coniques sont conformes à la norme DIN ISO 355 et DIN 720. Les tolérances dimensionnelles et de fonctionnement correspondent à la classe de tolérance PN selon DIN 620. Ces classes de tolérance sont des tolérances standard et bien adaptées pour la plupart des applications.
Plage de température
-30 °C jusqu’à +120 °C.
Sur demande
Autres dimensions et exécutions.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté