{"product":{"productId":"agid.16528","price":26.76,"name":"ROULEM A ROULEAUX CONIQ FAG, À UNERANGÉE AVEC CAGE, 30303-A, SÉRIE 303,D=17, D1=47, B2=15,25, ACIER ÀROULEMENT, COMP:ACIER"},"currency":"EUR"}
Roulement À Rouleaux Coniques
à une rangée
acier à roulement
- Absorption de charges radiales et axiales élevées
- Adaptés pour les vitesses moyennes
Unité de vente
€ 26,76
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Roulement À Rouleaux Coniques
Forme
B
Finition 1
à une rangée
Finition 2
avec cage
Type de produit
FAG
Matière du corps de base
acier à roulement
Matière des composants
acier
B2=Largeur
15,25
D1=Diamètre extérieur
47
D=diamètre intérieur
17
KZZ.=Abréviation
30303-A
A
1
A1
1
B
14
B1
12
Charge de
base dynamique
N
27500
Charge de
base statique
N
24500
RoHS
true
Type de forme
Série 303
Vitesse de rotation limite en
1/min
18200
Description
Matière
Bague intérieure, bague extérieure et éléments roulants en acier à roulements.
Cage en acier.
Cage en acier.
Finition
Série 302
Série 303
Série 320 (dimension ISO)
Série 303
Série 320 (dimension ISO)
Nota
Les roulements à rouleaux coniques prennent en charge des contraintes radiales et axiales élevées. Les contraintes axiales ne sont absorbées que dans un sens. Pour le guidage axial, un deuxième roulement positionné de manière symétrique est nécessaire. Adaptés pour les vitesses moyennes.
Les roulements ne sont pas autoportants. Le montage des éléments du roulement peut par conséquent se faire séparément. Les roulements sont livrés sans étanchéité. Ils peuvent être lubrifiés à la graisse ou à l‘huile côté frontal.
Les dimensions principales des roulements à rouleaux coniques sont conformes à la norme DIN ISO 355 et DIN 720. Les tolérances dimensionnelles et de fonctionnement correspondent à la classe de tolérance PN selon DIN 620. Ces classes de tolérance sont des tolérances standard et bien adaptées pour la plupart des applications.
Les roulements ne sont pas autoportants. Le montage des éléments du roulement peut par conséquent se faire séparément. Les roulements sont livrés sans étanchéité. Ils peuvent être lubrifiés à la graisse ou à l‘huile côté frontal.
Les dimensions principales des roulements à rouleaux coniques sont conformes à la norme DIN ISO 355 et DIN 720. Les tolérances dimensionnelles et de fonctionnement correspondent à la classe de tolérance PN selon DIN 620. Ces classes de tolérance sont des tolérances standard et bien adaptées pour la plupart des applications.
Plage de température
-30 °C jusqu’à +120 °C.
Sur demande
Autres dimensions et exécutions.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.