{"product":{"productId":"agid.16528","price":27.27,"name":"ROULEM A ROULEAUX CONIQ FAG, À UNERANGÉE AVEC CAGE, 30302-A, SÉRIE 303,D=15, D1=42, B2=14,25, ACIER ÀROULEMENT, COMP:ACIER"},"currency":"EUR"}
Roulement à rouleaux coniques
à une rangée
acier à roulement
- Absorption de charges radiales et axiales élevées
- Adaptés pour les vitesses moyennes
Unité de vente
€27.27
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Roulement à rouleaux coniques
Forme
B
Modèle 1
à une rangée
Modèle 2
avec cage
Type de produit
FAG
Matériau
du corps de base
acier à roulement
Matériau
des composants
acier
B2=Largeur
14,25
D1=Diamètre extérieur
42
D=diamètre intérieur
15
KZZ.=Abréviation
30302-A
A
1
A1
1
B
13
B1
11
Capacité de charge
dynamique
N
23000
Capacité de charge
statique
N
20500
Type de forme
Série 303
Vitesse de rotation limite
1/min
21000
Description
Matière
Bague intérieure, bague extérieure et éléments roulants en acier à roulements.
Cage en acier.
Cage en acier.
Finition
Série 302
Série 303
Série 320 (dimension ISO)
Série 303
Série 320 (dimension ISO)
Nota
Les roulements à rouleaux coniques prennent en charge des contraintes radiales et axiales élevées. Les contraintes axiales ne sont absorbées que dans un sens. Pour le guidage axial, un deuxième roulement positionné de manière symétrique est nécessaire. Adaptés pour les vitesses moyennes.
Les roulements ne sont pas autoportants. Le montage des éléments du roulement peut par conséquent se faire séparément. Les roulements sont livrés sans étanchéité. Ils peuvent être lubrifiés à la graisse ou à l‘huile côté frontal.
Les dimensions principales des roulements à rouleaux coniques sont conformes à la norme DIN ISO 355 et DIN 720. Les tolérances dimensionnelles et de fonctionnement correspondent à la classe de tolérance PN selon DIN 620. Ces classes de tolérance sont des tolérances standard et bien adaptées pour la plupart des applications.
Les roulements ne sont pas autoportants. Le montage des éléments du roulement peut par conséquent se faire séparément. Les roulements sont livrés sans étanchéité. Ils peuvent être lubrifiés à la graisse ou à l‘huile côté frontal.
Les dimensions principales des roulements à rouleaux coniques sont conformes à la norme DIN ISO 355 et DIN 720. Les tolérances dimensionnelles et de fonctionnement correspondent à la classe de tolérance PN selon DIN 620. Ces classes de tolérance sont des tolérances standard et bien adaptées pour la plupart des applications.
Plage de température
-30 °C jusqu’à +120 °C.
Sur demande
Autres dimensions et exécutions.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.