{"product":{"productId":"agid.34146","price":222.32,"name":"Roulement à rouleaux croisés en acier, avec alésages de fixation"},"currency":"EUR"}
Matière
Bague intérieure, baguée extérieure et éléments roulants en acier à roulement.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Bague intérieure, baguée extérieure et éléments roulants en acier à roulement.
Nota
Les roulements à rouleaux croisés avec alésages de fixation sur les bagues intérieure et extérieure ne nécessitent pas de rondelles de bride ou de boîtier. Cela permet de minimiser les erreurs de montage et d’assurer une précision de rotation et un couple constant. Les roulements à rouleaux croisés conviennent aussi bien pour la rotation de la bague intérieure que pour la rotation de la bague extérieure.
Pour le jeu radial du palier, vous avez le choix entre deux versions : palier avec jeu normal C1 (référence : 23831-0XXXXX) ou palier précontraint S1 (référence : 23831-1XXXXX).
Les roulements à rouleaux croisés sont fabriqués dans la classe de tolérance P0. La classe de tolérance désigne l’écart radial et axial entre la bague intérieure et la bague extérieure.
Les roulements à rouleaux croisés possèdent un joint d’étanchéité des deux côtés.
D’autres jeux de palier et classes de tolérance sont disponibles sur demande.
Pour le jeu radial du palier, vous avez le choix entre deux versions : palier avec jeu normal C1 (référence : 23831-0XXXXX) ou palier précontraint S1 (référence : 23831-1XXXXX).
Les roulements à rouleaux croisés sont fabriqués dans la classe de tolérance P0. La classe de tolérance désigne l’écart radial et axial entre la bague intérieure et la bague extérieure.
Les roulements à rouleaux croisés possèdent un joint d’étanchéité des deux côtés.
D’autres jeux de palier et classes de tolérance sont disponibles sur demande.
Données techniques
Voir Téléchargements, Informations techniques.
Indication de dessin
1) Rouleaux
2) Entretoise
3) Bague intérieure
4) Bague extérieure
5) Joint d’étanchéité
2) Entretoise
3) Bague intérieure
4) Bague extérieure
5) Joint d’étanchéité
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.