FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Roulement à rouleaux croisés
Finition 2
Jeu normal
Matière du corps de base
acier à roulement
Matière des composants
acier
Code acier
1.3505
D1=Diamètre extérieur
120
D=diamètre intérieur
80
H=Hauteur
16
Charge de base dynamique kN
30,1
Charge de base statique kN
42,1
D2
112
D3
88
R
0,8
RoHS
true

Description

Matière
Bague intérieure, baguée extérieure et éléments roulants en acier à roulement.
Nota
Les roulements à rouleaux croisés en acier sont composés d’une bague intérieure et d’une bague extérieure en une seule pièce. Cette structure monobloc des bagues permet d’obtenir une grande rigidité, une grande précision et un fonctionnement silencieux. Le roulement à rouleaux croisés convient aussi bien pour la rotation de la bague intérieure que pour la rotation de la bague extérieure.

Pour le jeu radial du palier, vous avez le choix entre deux versions : palier avec jeu normal C1 (référence : 23831-0XXXXX) ou palier précontraint S1 (référence : 23831-1XXXXX).

Les roulements à rouleaux croisés sont fabriqués dans la classe de tolérance P0. La classe de tolérance désigne l’écart radial et axial entre la bague intérieure et la bague extérieure.

Les roulements à rouleaux croisés possèdent un joint d’étanchéité des deux côtés.

D’autres jeux de palier et classes de tolérance sont disponibles sur demande.
Données techniques
Voir Téléchargements, Informations techniques.
Indication de dessin
1) Rouleaux
2) Entretoise
3) Bague intérieure
4) Bague extérieure
5) Joint d’étanchéité
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté