{"product":{"productId":"agid.16527","price":45.8,"name":"ROULEM A ROULEAUX CYLIND FAG AVEC CAGE,NU-204-E-TVP2, FORME:NU PALIERFLOTTANT, D=20, D1=47, B=14, ACIER ÀROULEMENT, COMP:POLYAMIDE"},"currency":"EUR"}
Roulement À Rouleaux Cylindriques
acier à roulement
- Absorption de charges radiales élevées
- Adaptés pour les vitesses élevées
- Disponibles avec palier mobile ou palier de support
Unité de vente
45,80 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Roulement À Rouleaux Cylindriques
Forme
NU
Finition 2
avec cage
Type de produit
FAG
Matière du corps de base
acier à roulement
Matière des composants
polyamide
B=Largeur
14
D1=Diamètre extérieur
47
D=diamètre intérieur
20
KZZ.=Abréviation
NU-204-E-TVP2
Charge de
base dynamique
N
32500
Charge de
base statique
N
24700
R min.
1
R1 min.
0,6
RoHS
true
S
0,8
Type de forme
palier flottant
Vitesse de rotation limite en
1/min
16000
Description
Matière
Bague intérieure, baguée extérieure et éléments roulants en acier à roulements.
Cage en polyamide renforcé de fibres de verre.
Cage en polyamide renforcé de fibres de verre.
Finition
Bague libre NU.
Bague épaulée NJ.
Bague épaulée NJ.
Nota
Les roulements à rouleaux cylindriques prennent en charge des contraintes radiales élevées. Les bagues sont autoportantes. Le montage des éléments du roulement peut par conséquent se faire séparément. Les roulements sont livrés sans étanchéité. Ils peuvent être lubrifiés à la graisse ou à l'huile côté frontal. Adaptés pour les vitesses élevées.
Les exécutions NU sont equipées de bagues lisses et prennent uniquement en charge les forces radiales. La bague extérieure a deux bords, la bague intérieure est sans bord. Les bagues intérieure et extérieure peuvent être décalées de la valeur S dans les deux directions.
Les exécutions NJ sont équipées de bagues d'appui et absorbent, outre les forces radiales, également les forces axiales. La bague extérieure à deux bords, la bague intérieure en a un. Les bagues extérieure et intérieure peuvent être décalées dans une direction de la valeur S.
Les tolérances dimensionnelles et de fonctionnement sont conformes à la classe de tolérance PN selon DIN 620. Le jeu radial correspond au jeu CN selon DIN 620-4. Ces classes de tolérances sont des tolérances standard et bien adaptées à la plupart des applications.
Les exécutions NU sont equipées de bagues lisses et prennent uniquement en charge les forces radiales. La bague extérieure a deux bords, la bague intérieure est sans bord. Les bagues intérieure et extérieure peuvent être décalées de la valeur S dans les deux directions.
Les exécutions NJ sont équipées de bagues d'appui et absorbent, outre les forces radiales, également les forces axiales. La bague extérieure à deux bords, la bague intérieure en a un. Les bagues extérieure et intérieure peuvent être décalées dans une direction de la valeur S.
Les tolérances dimensionnelles et de fonctionnement sont conformes à la classe de tolérance PN selon DIN 620. Le jeu radial correspond au jeu CN selon DIN 620-4. Ces classes de tolérances sont des tolérances standard et bien adaptées à la plupart des applications.
Plage de température
-30 °C jusqu’à +120 °C.
Sur demande
Autres dimensions et exécutions.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.