FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier C45 ou bronze RG7.
Finition
Naturel.
Nota
Bagues d’arrêt fendues pour moyeux et arbres cannelés DIN 14. Pour le positionnement et le blocage de composants dans le sens axial sur l’arbre cannelé. Ces bagues d’arrêt peuvent être utilisées comme butées ou butées de fin de course pour limiter le mouvement des composants. Elles offrent une force de serrage sur toute la surface et n’endommagent pas la surface de l’arbre. Ce modèle est doté d’un alésage traversant qui permet une fixation simple et sûre sur les moyeux cannelés avec bride.

Avec écrou supplémentaire. Celui-ci sert à régler le diamètre intérieur et fait office d’écrou de blocage.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté