FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Cannelure
Finition 1
avec bride
Matière du corps de base
acier
P=Profilé
KW23X28
B
6
D
28
D1
23
D2
36
D3
50
D4
6,6
D5
64
D6
36
L
55
L1
10
Nombre d'encoches
6
T
3,5

Description

Matière

Acier C45.

Inox 1.4305.

Bronze Br 7.

Finition
Naturel.
Nota
Moyeux cannelés inspirés de la norme DIN ISO 14 avec flancs droits et parallèles. Un arbre cannelé avec moyeu cannelé sert à transmettre des couples élevés tout en permettant un déplacement axial.
Sur les arbres cannelés à 6 flancs, les trous ne sont pas centrés sur les rainures dans les deux axes.
Sur les modèles à 8 flancs, les trous sont centrés sur les rainures dans les deux axes.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté