{"product":{"productId":"agid.21722","price":73.27,"name":"CANNELURE AVEC BRIDE P=KW26X32, N=6,ACIER"},"currency":"EUR"}
Cannelure
avec bride
acier
- Transmission de couples élevés et déplacement axial simultané
- Résistance élevée
Unité de vente
73,27 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Cannelure
Finition 1
avec bride
Matière du corps de base
acier
P=Profilé
KW26X32
B
6
D
32
D1
26
D2
42
D3
56
D4
6,6
D5
70
D6
40
L
60
L1
10
Nombre
d'encoches
6
T
3,5
Description
Matière
Acier C45.
Inox 1.4305.
Bronze Br 7.
Finition
Naturel.
Nota
Moyeux cannelés inspirés de la norme DIN ISO 14 avec flancs droits et parallèles. Un arbre cannelé avec moyeu cannelé sert à transmettre des couples élevés tout en permettant un déplacement axial.
Sur les arbres cannelés à 6 flancs, les trous ne sont pas centrés sur les rainures dans les deux axes.
Sur les modèles à 8 flancs, les trous sont centrés sur les rainures dans les deux axes.
Sur les arbres cannelés à 6 flancs, les trous ne sont pas centrés sur les rainures dans les deux axes.
Sur les modèles à 8 flancs, les trous sont centrés sur les rainures dans les deux axes.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.